Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Numero di teste termostatiche (incl.): 1
014G2440
Starter pack Danfoss Ally (Gateway + Testina per radiatori), Zigbee
014G2440
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 95 mm |
| Applicazione | Radiatori, riscaldamento radiante idronicoResidenziale (grado inquinamento 2) |
| Approvazione | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Assorbimento elettrico (in standby) [VA] | 2.0 W |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 20 |
| Classe software | A |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9016 |
| Compatibilità con assistente vocale | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Consumo energetico [W] | 5.0 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | Starter pack Danfoss Ally (Gateway + Testina per radiatori) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
| Frequenza tensione di alimentazione [Hz] | 50 Hz |
| Funzione | Termostato di controllo |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Danfoss Ally™ |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrazione di sistema | Danfoss Ally™ |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.000 m |
| Material Description | Danfoss Ally Starter Pack |
| N. dossier SCIP | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Danfoss Ally Starter Pack |
| Numero di teste termostatiche (incl.) | 1 pz |
| Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 79.00 mW |
| Product line | 03 |
| Quantità batteria | 2 |
| Standard Wireless | Zigbee |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 110 V |
| Tensione di uscita [V] CC | 5 V |
| Tipo attuatore | Elettromeccanico |
| Tipo batteria | 2 x 1,5 V batterie alcaline AA |
| Tipo di adattatore | M30RARAVRAVL |
| Tipo di prodotto | Danfoss Ally™ Starter Pack |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.521 Kilogram |
| Peso netto | 0.366 Kilogram |
| Volume | 1.699 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |