Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 95 mm |
| Applicazione | Radiatori, riscaldamento radiante idronicoResidenziale (grado inquinamento 2) |
| Approvazione | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Assorbimento elettrico (in standby) [VA] | 2.0 W |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 20 |
| Classe software | A |
| Colore | RAL 9016 |
| Compatibilità con assistente vocale | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Consumo energetico [W] | 5.0 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Danfoss Ally™ Gateway |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Frequenza di trasmissione [GHz] | 2.4 GHz |
| Frequenza tensione di alimentazione [Hz] | 50 Hz |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Danfoss Ally™ |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrazione di sistema | Danfoss Ally™ |
| Larghezza [mm] | 23.00 mm |
| Lunghezza [mm] | 95.0 mm |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.000 m |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Potenza di trasmissione [mW] [Max] | 79.00 mW |
| Product line | 03 |
| Standard Wireless | Zigbee |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 110 V |
| Tensione di uscita [V] CC | 5 V |
| Tipo di prodotto | Danfoss Ally™ Gateway |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| Trasmissione [m] [Max] | 30 m |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.238 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |