STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione standard | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Attacco sensore | M22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Costante tempo [sec] | 100 " |
| Descrizione | STM PN25 30-110/5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 16.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Monitor temperatura di sicurezza |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
| Ks guadagno | 0.30 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 210 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 5.0 m |
| Material Description | Safety temperature monitor |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| N. dossier SCIP | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Nome prodotto dossier SCIP | STM PN25 |
| Product line | 08 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 160 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | STM |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.668 Kilogram |
| Peso netto | 2.668 Kilogram |
| Volume | 5.687 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |