Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Pozzetto bronzo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazione standardDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Attacco sensoreR1 filettatura maschio conica, secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]75 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]10 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]120 "
DescrizioneSTFW PN40 10-75/5m Pozzetto bronzo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro sensore temperatura [mm]24.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneMonitor temperatura di sicurezza
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Ks guadagno0.60
Caratteristica
Valore
Lunghezza sensore temperatura [mm]500 mm
Lunghezza tubo capillare [m]5.0 m
Material DescriptionACTUATOR FOR SAFTY TEMP. M
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
N. dossier SCIP6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Nome prodotto dossier SCIPSTFW PN40
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]175 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoSTFW
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.235 Kilogram
Peso netto7.235 Kilogram
Volume34.755 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm