RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8072
RAVK PN16 25-45/2m
013U8072
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco sensore | M14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Costante tempo [sec] | 25 " |
| Descrizione | RAVK PN16 25-45/2m |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
| Ks guadagno | 0.10 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 82 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 2.0 m |
| Material Description | Thermostatic element |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| N. dossier SCIP | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| Nome prodotto dossier SCIP | 013U8063 |
| Product line | 08 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | RAVK |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.414 Kilogram |
| Peso netto | 0.398 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |