Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]65 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]25 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]25 "
DescrizioneRAVK PN16 25-65/2m, I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
FunzioneRegolatore temp.
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Caratteristica
Valore
Ks guadagno0.10
Lunghezza sensore temperatura [mm]82 mm
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Product line08
Quantità per formato imballo24 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]120 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoRAVK
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.354 Kilogram
Peso netto0.354 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm