Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Veloce

013U8008

RAVI PN10 43-65/2m

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazione standardDIN EN 14597:2005-12 TR838
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]65 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]43 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneRAVI PN10 43-65/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Gruppo prodottiAttuatori termostatici
Ks guadagno0.25
Lunghezza sensore temperatura [mm]150 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionRAVI 38-65ø
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Montaggio sensore temperaturaSensore più caldo
N. dossier SCIP9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Nome prodotto dossier SCIPRAVI PN10
Product line08
Quantità per formato imballo16 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]70 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoRAVI
Tipo di velocitàVeloce
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.446 Kilogram
Peso netto0.37 Kilogram
Volume2.35 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421500415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm