QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrizione | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Etichetta prodotto | No |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 69 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 2.2 m |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Product line | 08 |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo di prodotto | QTL |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.252 Kilogram |
| Peso netto | 0.252 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |