Danfoss logo
QTL for AVQML

Termostato QTL 45-60 Tubo capillare 2 m

003L3534

Termostato QTL 45-60 Tubo capillare 2 m

Sostituzione consigliata: 003L3536

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]45 °C
Contains batteriesNo
DescrizioneTermostato QTL 45-60 Tubo capillare 2 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodottoNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]69 mm
Lunghezza tubo capillare [m]2.2 m
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Materiale del tubo capillareRame
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Product line08
Quantità per formato imballo12 pz
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]90 °C
Tipo di prodottoQTL

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.252 Kilogram
Peso netto0.23 Kilogram
Volume1.365 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm