Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (rapida), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazione standardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Attacco sensoreR 3/4 filettatura esterna conica, secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]100 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]60 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]30 "
DescrizioneAVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro sensore temperatura [mm]16.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore temp.
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Ks guadagno0.70
Caratteristica
Valore
Lunghezza sensore temperatura [mm]255 mm
Lunghezza tubo capillare [m]4.0 m
Material DescriptionTemperature actuator AVT
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
N. dossier SCIP5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Nome prodotto dossier SCIPAVT PN25
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]150 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAVT (rapida)
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.87 Kilogram
Peso netto1.783 Kilogram
Volume5.37 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421544297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm