AVT (rapida), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione standard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Attacco sensore | R 3/4 filettatura esterna conica, secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 35 °C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Costante tempo [sec] | 30 " |
| Descrizione | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 16.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ks guadagno | 0.70 |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 255 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 4.0 m |
| Material Description | Temperature actuator AVT |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| N. dossier SCIP | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| Nome prodotto dossier SCIP | AVT PN25 |
| Product line | 08 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | AVT (rapida) |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.745 Kilogram |
| Peso netto | 1.55 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |