AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m
065-0600
AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Pozz. ottone
065-0600
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione standard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Attacco sensore | M22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Costante tempo [sec] | 50 " |
| Descrizione | AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Pozz. ottone |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 16.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
| Ks guadagno | 0.30 |
| Lunghezza pozzetto sensore [mm] | 215 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 210 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 5.0 m |
| Material Description | Temperature actuator AVT |
| Materiale pozzetto sensore | Ottone |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| N. dossier SCIP | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Nome prodotto dossier SCIP | AVT1 |
| Product line | 08 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | AVT |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.678 Kilogram |
| Peso netto | 1.678 Kilogram |
| Volume | 5.607 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |