Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 170 mm, 5 m

065-0597

AVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Pozz. ottone

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazione standardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]70 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]20 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]50 "
DescrizioneAVT PN25 20-70/5m 170mm R1/2 Pozz. ottone
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore temp.
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Ks guadagno0.20
Lunghezza pozzetto sensore [mm]170 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza sensore temperatura [mm]170 mm
Lunghezza tubo capillare [m]5.0 m
Material DescriptionTemperature actuator AVT 2
Materiale pozzetto sensoreOttone
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
N. dossier SCIPc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Nome prodotto dossier SCIPAVT1
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]120 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAVT
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.426 Kilogram
Peso netto1.198 Kilogram
Volume5.607 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421544204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm