AFT 06, 60 °C - 130 °C, 386 mm, 5 m
065-4393
AFT06 PN40 60-130/5m Pozzetto bronzo
065-4393
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione standard | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Attacco sensore | R1 filettatura maschio conica, secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Costante tempo [sec] | 120 " |
| Descrizione | AFT06 PN40 60-130/5m Pozzetto bronzo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 22.0 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Gruppo prodotti | Attuatori - Temperatura |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ks guadagno | 0.80 |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 386 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 5.0 m |
| Material Description | ACTUATOR FOR TEMPERATURE M |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| N. dossier SCIP | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Selfacting Thermostats - AFT |
| Product line | 08 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo di prodotto | AFT 06 |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.585 Kilogram |
| Peso netto | 4.585 Kilogram |
| Volume | 36.398 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807965 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |