Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Pozzetto bronzo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Approvazione standardDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Attacco sensoreR1 filettatura maschio conica, secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]110 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]40 °C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]120 "
DescrizioneAFT06 PN40 40-110/5m Pozzetto bronzo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro sensore temperatura [mm]22.0 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore temp.
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Caratteristica
Valore
Ks guadagno0.80
Lunghezza sensore temperatura [mm]386 mm
Lunghezza tubo capillare [m]5.0 m
Material DescriptionACTUATOR FOR TEMPERATURE M
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
N. dossier SCIPed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Nome prodotto dossier SCIPSelfacting Thermostats - AFT
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAFT 06
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.549 Kilogram
Peso netto4.549 Kilogram
Volume37.926 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421807958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm