Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, Filettatura Interna

003N8219

FJV PN16 25/5,5 50-90 Rp int. ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]90 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]50 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneFJV PN16 25/5,5 50-90 Rp int. ritorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoRp 1
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneLimitatore temp.
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]0.0 m
Material DescriptionFJV 25 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone W. No 2.0402
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Standard di collegamentoISO 7/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoFJV
Valori Kvs [m³/h]5.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.5 Kilogram
Peso netto1.425 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm