AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Filettatura esterna
003L7020
AVTQ PN16 20/3,2 35C filetto ritorno
003L7020
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa mezzo 2 ACS | Acqua calda sanitaria (contenuto cloro (cl) max. 200 PPM) |
| Attacco sensore | M22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 45 °C |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Caratteristica | Split |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controllo temperatura | Sì |
| Descrizione | AVTQ PN16 20/3,2 35C filetto ritorno |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametro [mm] | 20 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 15.0 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 A |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.60 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore di temp. con azionamento a compensazione di portata |
| Funzione limitazione ritorno | No |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di temperatura |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 90 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 1.0 m |
| Material Description | AVTQ PN16 20/3,2 35C thread return |
| Materiale cono valvola | Gomma EPDM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Rg5 W. no 2.1096.01 |
| Materiale membrana di controllo | EPDM |
| Materiale sede valvola | Acciaio CrNi W. No 1.4404 |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tenuta cono/sede | EPDM / Acciaio inossidabile 1.4571 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| N. dossier SCIP | bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c |
| Nome prodotto dossier SCIP | AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 6 pz |
| Rangeability | 100:1 |
| Regolazione portata | No |
| Standard di collegamento | ISO 228/1 |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | < 0.05 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tempo reazione apertura [sec] | 4 " |
| Tempo reazione chiusura [sec] | 4 " |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | AVTQ |
| Valori Kvs [m³/h] | 3.20 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 3.572 Kilogram |
| Peso netto | 3.572 Kilogram |
| Volume | 6.935 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |