Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Filettatura esterna

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C filetto ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa mezzo 2 ACSAcqua calda sanitaria (contenuto cloro (cl) max. 200 PPM)
Attacco sensoreM22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]45 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]6.00 bar
CaratteristicaSplit
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
DescrizioneAVTQ PN16 15/1,6 40C filetto ritorno
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]15.0 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore di temp. con azionamento a compensazione di portata
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]90 mm
Lunghezza tubo capillare [m]1.0 m
Material DescriptionAVTQ 15 HOT WATER SERVICE
Materiale cono valvolaGomma EPDM
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaRg5 W. no 2.1096.01
Materiale membrana di controlloEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio CrNi W. No 1.4404
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeEPDM / Acciaio inossidabile 1.4571
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
Nome prodotto dossier SCIPAVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo6 pz
Rangeability100:1
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 228/1
Tasso di trafilamento [% Kvs]< 0.05
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]100 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]130 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]4 "
Tempo reazione chiusura [sec]4 "
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoAVTQ
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.555 Kilogram
Peso netto3.494 Kilogram
Volume6.25 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm