Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rapida), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filettatura Interna

003N8253

AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Rp int. ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]20 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Rp int. ritorno
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro [mm]25 mm
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Dimensioni attaccoRp 1
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TSì
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]180 mm
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionAVTB 25 WATER VALVE
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone W. No 2.0402
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Montaggio sensore temperaturaSensore più caldo
N. dossier SCIPe5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0
Nome prodotto dossier SCIPAVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 7/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]90 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]3 "
Tempo reazione chiusura [sec]3 "
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAVTB (rapida)
Valori Kvs [m³/h]5.50 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.714 Kilogram
Peso netto1.638 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm