AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Filettatura Interna
003N8153
AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m Rp int. md/rt
003N8153
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Approvazione standard | ETA VA 1.54/18952 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Caratteristica | Lineare |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controllo temperatura | Sì |
| Descrizione | AVTB PN16 25/5,5 30-65 2,3m Rp int. md/rt |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Dimensioni attacco | Rp 1 |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Funzione limitazione ritorno | No |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di temperatura |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 150 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [m] | 2.3 m |
| Material Description | AVTB 25 WATER VALVE |
| Materiale cono valvola | Gomma NBR |
| Materiale corpo valvola | Ottone CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Materiale sede valvola | Acciaio Cr Ni W.no 1.4301 |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tenuta cono/sede | NBR / Ottone W. No 2.0402 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Regolazione portata | No |
| Standard di collegamento | ISO 7/1 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tempo reazione apertura [sec] | 25 " |
| Tempo reazione chiusura [sec] | 25 " |
| Tipi di attacchi | Filettatura Interna |
| Tipo di prodotto | AVTB |
| Valori Kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.68 Kilogram |
| Peso netto | 1.596 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |