Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Filettatura Interna

003N8152

AVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m Rp int. md/rt

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]65 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]30 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
DescrizioneAVTB PN16 20/3,4 30-65 2,3m Rp int. md/rt
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro [mm]20 mm
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Dimensioni attaccoRp 3/4
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]150 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.3 m
Material DescriptionAVTB 20 WATER VALVE
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone W. No 2.0402
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 7/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]130 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]25 "
Tempo reazione chiusura [sec]25 "
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAVTB
Valori Kvs [m³/h]3.40 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.55 Kilogram
Peso netto1.473 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm