Danfoss logo
AVTB, PN - 003N8141

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Filettatura Interna

003N8141

AVTB 15 Valvola termostatica 30-100#C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]100 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]30 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperatura
Costante tempo [sec]25 "
DescrizioneAVTB 15 Valvola termostatica 30-100#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Dimensioni attaccoRp 1/2
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - T
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]150 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.3 m
Material DescriptionAVTB 15 +30/+100 BULBO 9,5
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone W. No 2.0402
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 7/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]130 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]25 "
Tempo reazione chiusura [sec]25 "
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAVTB
Valori Kvs [m³/h]1.90 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.578 Kilogram
Peso netto1.329 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm