Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NTP OTTONE REGOLATORE TEMP RAFFRESCAMENTO,

003N6032RA

1/2# NTP OTTONE REGOLATORE TEMP RAFFRESCAMENTO,

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]30 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]0 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrizione1/2# NTP OTTONE REGOLATORE TEMP RAFFRESCAMENTO,
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]18.0 mm
Dimensioni attaccoNPT 1/2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
FunzioneRegolatore temp.
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]210 mm
Lunghezza tubo capillare [m]0.0 m
Material Description1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Caratteristica
Valore
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]55 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]3 "
Tempo reazione chiusura [sec]15 "
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAVTB-RA
Valori Kvs [m³/h]1.90 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.71 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto1.71 Kilogram