Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Filettatura esterna

003N5146

AVTB 25 Valvola termostatica 30-100#C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]100 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]30 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
DescrizioneAVTB 25 Valvola termostatica 30-100#C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro [mm]25 mm
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Dimensioni attaccoG 1 1/4 A
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]150 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.3 m
Material DescriptionAVTB 25 WATER VALVE
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone DZR BS 2872/CZ132
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]130 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]25 "
Tempo reazione chiusura [sec]25 "
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoAVTB
Valori Kvs [m³/h]5.50 m³/h

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.688 Kilogram
Peso netto1.604 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm