Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (rapida), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filettatura esterna

003N5114

AVTB 15 Valvola termostatica 20-60#C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]20 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneAVTB 15 Valvola termostatica 20-60#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TSì
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]180 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB 15 WATERVALVE 20-60
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone DZR BS 2872/CZ132
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Montaggio sensore temperaturaSensore più caldo
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]90 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]3 "
Tempo reazione chiusura [sec]3 "
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoAVTB (rapida)
Valori Kvs [m³/h]1.90 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.568 Kilogram
Peso netto1.49 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm