AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filettatura esterna
003N5103
AVTB 25 Valvola termostatica 0-30#C
003N5103
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Approvazione standard | ETA VA 1.54/18952 |
| Attacco sensore | M22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Caratteristica | Lineare |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| Controllo temperatura | Sì |
| Costante tempo [sec] | 3 " |
| Descrizione | AVTB 25 Valvola termostatica 0-30#C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametro [mm] | 25 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 18.0 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 1/4 A |
| Dimensioni valvola | DN 25 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Funzione limitazione ritorno | No |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | Sì |
| Gruppo prodotti | Regolatori di temperatura |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 210 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB |
| Materiale cono valvola | Gomma NBR |
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR BS 2872/CZ132 |
| Materiale sede valvola | Acciaio Cr Ni W.no 1.4301 |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tenuta cono/sede | NBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Regolazione portata | No |
| Standard di collegamento | ISO 228/1 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tempo reazione apertura [sec] | 3 " |
| Tempo reazione chiusura [sec] | 15 " |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | AVTB |
| Valori Kvs [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.796 Kilogram |
| Peso netto | 1.796 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |