AVTB (rapida), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Filettatura esterna
003N5039
AVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m G est. rit, I-p
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: AVTB
003N5039
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Approvazione standard | ETA VA 1.54/18952 |
| Attacco sensore | M14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Caratteristica | Lineare |
| Classe pressione | PN 16 |
| Controllo temperatura | Sì |
| Descrizione | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2 m G est. rit, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametro [mm] | 15 mm |
| Diametro sensore temperatura [mm] | 9.5 mm |
| Dimensioni attacco | G 3/4 A |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Fattore di cavitazione | 0.40 |
| Funzione | Regolatore temp. |
| Funzione limitazione ritorno | No |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | No |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di temperatura |
| Lunghezza sensore temperatura [mm] | 180 mm |
| Lunghezza tubo capillare [m] | 2.0 m |
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Materiale cono valvola | Gomma NBR |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Ottone DZR BS 2872/CZ132 |
| Materiale sede valvola | Acciaio Cr Ni W.no 1.4301 |
| Materiale sensore di temperatura | Rame, mat. No 2.0090 |
| Materiale tenuta cono/sede | NBR / Ottone DZR BS 2872 / CZ132 |
| Materiale tubo di impulso | Rame, mat. No 2.0090 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Montaggio sensore temperatura | Più freddo |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Pressione nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Regolazione portata | No |
| Standard di collegamento | ISO 228/1 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura trasporto [°C] [Min] | -20 °C |
| Tempo reazione apertura [sec] | 3 " |
| Tempo reazione chiusura [sec] | 3 " |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | AVTB (rapida) |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.90 m³/h |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.001 Kilogram |
| Peso netto | 0.001 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.584 Liter |
| EAN/UPC | 5702428486927 |