Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Filettatura Interna

003N2232

AVTB 15 Valvola termostatica 0-30#C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP10
Approvazione standardETA VA 1.54/18952
Attacco sensoreM22x1 / R3/4 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]30 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]0 °C
Campo pressione differenziale [bar] [Max]10.00 bar
CaratteristicaLineare
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Controllo temperaturaSì
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneAVTB 15 Valvola termostatica 0-30#C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro [mm]15 mm
Diametro sensore temperatura [mm]18.0 mm
Dimensioni attaccoRp 1/2
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.40
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Funzione limitazione ritornoNo
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TSì
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]210 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB 15 0/+30
Materiale cono valvolaGomma NBR
Materiale corpo valvolaOttone CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materiale sede valvolaAcciaio Cr Ni W.no 1.4301
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tenuta cono/sedeNBR / Ottone W. No 2.0402
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo10 pz
Regolazione portataNo
Standard di collegamentoISO 7/1
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max]130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]55 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tempo reazione apertura [sec]3 "
Tempo reazione chiusura [sec]15 "
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoAVTB
Valori Kvs [m³/h]1.90 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.704 Kilogram
Peso netto1.619 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm