Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

Att. termost. AVTB 20-65 1m ?14, 5 x 8 7mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]65 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]20 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]25 "
DescrizioneAtt. termost. AVTB 20-65 1m ?14, 5 x 8 7mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametro sensore temperatura [mm]14.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunzioneRegolatore temp.
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAttuatori - Temperatura
Lunghezza sensore temperatura [mm]87 mm
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionELEMENT 2,3M 25-65
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Product line08
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]95 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.56 Kilogram
Peso netto0.532 Kilogram
Volume4.082 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm