Danfoss logo
AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

Att. termost. AVTB 20-60 2 m 9,5 x 180 mm

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco sensoreM14x1 / R1/2 filettatura est. secondo DIN 2999
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]20 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneAtt. termost. AVTB 20-60 2 m 9,5 x 180 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore temp.
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAttuatori termostatici
Lunghezza sensore temperatura [mm]180 mm
Lunghezza tubo capillare [m]2.0 m
Material DescriptionELEMENT
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Product line08
Quantità per formato imballo20 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]90 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoAVTB

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.428 Kilogram
Peso netto0.409 Kilogram
Volume2.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255156345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm