Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AVT, 210 mm, R 3/4, Acciaio inossidabile

065-4417

Pozz. imm., AVT, 16 mm, SS (Sensore 210), PN25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizionePozz. imm., AVT, 16 mm, SS (Sensore 210), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoR 3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]50 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]32 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]210.0 mm
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
MaterialeAcciaio inossidabile
Per tipologia di prodottoAVT
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Quantità per formato imballo12 pz
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoPozzetti ad immersione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.202 Kilogram
Peso netto0.177 Kilogram
Volume0.256 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm