Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AVT, 210 mm, R 3/4, Ottone

065-4416

Pozz. imm., AVT, 16 mm, ottone (Sens.210), PN25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizionePozz. imm., AVT, 16 mm, ottone (Sens.210), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoR 3/4
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]50 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]32 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]210.0 mm
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 16MM
MaterialeOttone
Per tipologia di prodottoAVT
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoPozzetti ad immersione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.207 Kilogram
Peso netto0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm