Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Acciaio inossidabile

065-4415

Pozz. imm., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, SS (Sensore 170), PN25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizionePozz. imm., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, SS (Sensore 170), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]25 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]170.0 mm
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 M
MaterialeAcciaio inossidabile
Per tipologia di prodottoAVTRAVI/K
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoPozzetti ad immersione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.1 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Volume2.025 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm