Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Ottone

065-4414

Pozz. imm., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, ottone (Sens.170) PN25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizionePozz. imm., AVT; RAVI/K, 9,5 mm, ottone (Sens.170) PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attaccoR 1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max]25 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min]15 mm
Lunghezza [mm]170.0 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionIMMERSION POCKET AIT 9,5 M
MaterialeOttone
N. dossier SCIP8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
Nome prodotto dossier SCIPImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Per tipologia di prodottoAVTRAVI/K
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoPozzetti ad immersione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.143 Kilogram
Peso netto0.13 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm