Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AVTB, RAVI, 182 mm, Ottone
013U0290
AVTB,RAVI Pozz. Imm. 1/2 ottone 182 es. premistoppa
013U0290
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AVTB,RAVI Pozz. Imm. 1/2 ottone 182 es. premistoppa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 11 mm |
| Dimensioni attacco | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 40 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
| Lunghezza [mm] | 182.0 mm |
| Material Description | SENSOR POCKET |
| Materiale | Ottone |
| Per tipologia di prodotto | AVTB, RAVI |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | Pozzetti ad immersione |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.13 Kilogram |
| Peso netto | 0.128 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |