Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Raccordi a compressione, G 1 1/4 A

013U0140

Raccordi comp. per VMT DN25 fi 28x1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DescrizioneRaccordi comp. per VMT DN25 fi 28x1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni attaccoG 1 1/4 A
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiCodoli
Caratteristica
Valore
Material Description?28 MM CU-FITT. RP 1 1/4
MaterialeOttone CW617N
Per dimensione valvolaDN 25
Pressione nominale [bar]10 bar
Product line08
Quantità imballo1
Quantità per formato imballo10 pz
Tipi di attacchiFilettatura Interna
Tipo di prodottoRaccordi a compressione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.223 Kilogram
Peso netto0.204 Kilogram
Volume0.324 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm