Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiAttuatori termostatici
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Product line08
Caratteristica
Valore
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoTPC

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.075 Kilogram
Peso netto0.058 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526