Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Termostato TPC 40 - 60 °C

003L3962

Termostato TPC 40 - 60 °C

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Attacco sensoreM14x1
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]60 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]40 °C
Contains batteriesNo
Costante tempo [sec]3 "
DescrizioneTermostato TPC 40 - 60 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametro sensore temperatura [mm]9.5 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore di temp. con azionamento a compensazione di portata
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Lunghezza sensore temperatura [mm]64 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [m]0.6 m
Material DescriptionTermostato TPC 40 - 60 °C
Materiale sensore di temperaturaRame, mat. No 2.0090
Materiale tubo di impulsoRame, mat. No 2.0090
Product line08
Quantità per formato imballo15 pz
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura mezzo al sensore [°C] [Max]70 °C
Temperatura trasporto [°C] [Max]50 °C
Temperatura trasporto [°C] [Min]-20 °C
Tipo di prodottoElementi termostatici

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.182 Kilogram
Peso netto0.178 Kilogram
Volume1.721 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm