Accessori
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Teleriscaldamento e teleraffrescamento |
| Classe pressione | PN 16/25/40 |
| Descrizione | Pressure stuffing box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 10 mm |
| Diametro [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametro [mm] [Min] | 65 mm |
| Dimensioni attacco | G 1/4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Tipo controller | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Tipo di prodotto | Accessori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.172 Kilogram |
| Peso netto | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.296 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |