Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Acciaio inossidabile

003G1412

Pozzetto a immersione, AFT, R1Z SS, PN40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Classe pressionePN 40
Contains batteriesNo
DescrizionePozzetto a immersione, AFT, R1Z SS, PN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]24 mm
Dimensioni attaccoR1" DIN2999
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gruppo prodottiAccessori - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max]16 bar
Caratteristica
Valore
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min]16 bar
Lunghezza [mm]401.0 mm
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
MaterialeAcciaio inossidabile
Per tipologia di prodottoAFT
Pressione nominale [bar]40 bar
Product line08
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di prodottoPozzetti ad immersione

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.619 Kilogram
Peso netto0.36 Kilogram
Volume10.416 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm