Pozzetti ad immersione, Per tipologia di prodotto: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Pozzetto a immersione, AFT, R1Z, bronzo, PN40
003G1399
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Classe pressione | PN 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Pozzetto a immersione, AFT, R1Z, bronzo, PN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 24 mm |
| Dimensioni attacco | R1" DIN2999 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Gruppo prodotti | Accessori - SAC |
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 16 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
| Lunghezza [mm] | 401.0 mm |
| Material Description | IMMERSION POCKET R1 Z BRAS |
| Materiale | Bronze |
| Per tipologia di prodotto | AFT |
| Pressione nominale [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | Pozzetti ad immersione |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.65 Kilogram |
| Peso netto | 0.566 Kilogram |
| Volume | 10.752 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |