Set VHX/RTX (X-tra Collection)
Le valvole VHX sono state appositamente disegnate per gli scaldasalviette e i radiatori d'arredo, con attacco da 50 mm sulla base e raccordo radiatore da ½”. Il set di valvole VHX include un limitatore di temperatura RTX per la regolazione della temperatura di ritorno.
Le valvole VHX arricchiscono esteticamente ogni tipo di scaldasalviette. Il design attraente e compatto consente di montare il sensore alla base dello scaldasalviette, parallelamente alla parete.
Features and benefits
- Possibilità di selezionare la direzione di montaggio: sinistra o destra
- Possibilità di installazione a parete o pavimento
- Funzione di chiusura integrata
- Quattro diverse finiture, abbinabili alla maggior parte dei radiatori