Danfoss logo
Regus RA nut + RLV-KB  1_2 A_Left

RA, RLV-KB, ½", Ad angolo

015G5309

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set2-elements
DescrizioneSet with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DesignAd angolo
Design sensoreDanfoss Regus®
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni valvola½"
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]28 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]8 °C
Caratteristica
Valore
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut + RLV-KB 1/2" A
N. dossier SCIP8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70
Nome prodotto dossier SCIPRegus & RLV-KB 1/2" Set
Product line03
Response time [m]22 min
Tecnologia sensoreLiquido
Tipo codoloSenza codolo
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneScatola
Tipo di prodottoDanfoss Regus® + RLV-KB
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-KB
Tipo valvolanessuna valvola
UL markNo
Zero-blockingNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.541 Kilogram
Peso netto0.48 Kilogram
Volume0.785 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424625092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm