M30x1.5, RLV-KB, ½", Ad angolo
015G5307
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5307
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | RAL 9016 bianco |
| Contains batteries | No |
| Contenuto del set | 2-elements |
| Descrizione | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Design | Ad angolo |
| Design sensore | Danfoss Regus® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensioni valvola | ½" |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | TRV set |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Max] | 28 °C |
| Impostazione temperatura sensore [°C] [Min] | 8 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" A |
| N. dossier SCIP | 298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af |
| Nome prodotto dossier SCIP | Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 22 min |
| Tecnologia sensore | Liquido |
| Tipo codolo | Senza codolo |
| Tipo di collegamento alla valvola | M30x1.5 |
| Tipo di confezione | Scatola |
| Tipo di prodotto | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| Tipo di sensore | Sensore integrato |
| Tipo RLV | RLV-KB |
| Tipo valvola | nessuna valvola |
| UL mark | No |
| Zero-blocking | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.555 Kilogram |
| Peso netto | 0.494 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |