Danfoss logo
Redia RA click + RA-IN+RLV-S 15 A_Left

RLV-S, DN 15, Ad angolo

015G5333

Set with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColoreRAL 9016 bianco
Contains batteriesNo
Contenuto del set3-elements
DescrizioneSet with Danfoss Redia® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield.
DesignAd angolo
Design sensoreDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiTRV set
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]28 °C
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]8 °C
Caratteristica
Valore
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click+RA-IN+RLV-S 15 A w.O-ring
N. dossier SCIPe3c11f6e-51c5-4e01-9de9-408b990b7658
Nome prodotto dossier SCIPRedia RA-N-IN & RLV-S Set
Product line03
Response time [m]18 min
Tecnologia sensoreLiquido
Tipo codoloCon O-ring
Tipo di collegamento alla valvolaRA
Tipo di confezioneScatola
Tipo di prodottoDanfoss Redia® + RA-IN + RLV-S
Tipo di sensoreSensore integrato
Tipo RLVRLV-S
Tipo valvolaRA-IN
UL markNo
Zero-blockingNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.608 Kilogram
Peso netto0.556 Kilogram
Volume1.028 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424625238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm