Valvole Dinamica RA-DV
Product types shown: 2

Dynamic Valve™ modello RA-DV
RA-DV è una serie di valvole per radiatori indipendenti dalla pressione, progettata per essere utilizzata con impianti di riscaldamento a due tubi e l’intera gamma di sensori RA2000 Danfoss.
Le valvole dinamiche RA-DV sono dotate di un dispositivo limitatore di portata per preimpostare la massima portata idrica. Le valvole sono disponibili con portata idrica compresa fra 10 e 135 l/h.
Le RA-DV dispongono di un regolatore di pressione incorporato, che mantiene la pressione differenziale a un livello costante di 0,1 bar, garantendo così la portata impostata.
Dynamic Valves RA-DV PURE
RA-DV PURE is a pressure-independent radiator valve designed for 2-pipe heating systems. It combines dynamic flow control with integrated differential pressure regulation to ensure stable and accurate water flow, improving system balancing and comfort. The valve is compatible with Danfoss RA thermostatic sensors and is available in straight and angle versions. To be able to distinguish between other valve bodies of the Danfoss RA series the RA-DV protective cap and presetting ring are green.