Comando termostatico elettronico
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a connected radiator thermostat for the residential use.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is battery powered, compact and easy to operate with a manual hand wheel and single button. The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is a Zigbee Certified Product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology.
The Danfoss Ally™ Radiator Thermostat is easy to install, in just 30 seconds! The adapters are available for all thermostatic valves manufactured by Danfoss and most other radiator valve manufacturers.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ è un termostato per radiatori autonomo per uso residenziale.
Danfoss Eco™ è un termostato compatto alimentato a batteria e facilmente programmabile con un volantino manuale e un unico pulsante. Il dispositivo viene programmato mediante un’app per smartphone che usa la connettività Bluetooth.
Per installare Danfoss Eco™ sono sufficienti 30 secondi! Sono disponibili adattatori per tutte le valvole termostatiche prodotte da Danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori.