Controllo automatico del bypass, AVDO, 22 mm, Ad angolo, Filettatura esterna, Filettatura esterna
099-106300
ARV22 AUTO BY-PASS
099-106300
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 0.50 bar |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connessioni | 22mm |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | ARV22 AUTO BY-PASS |
| Design | Ad angolo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione ingresso collegamento | 22 mm |
| Dimensione uscita collegamento | 22 mm |
| Dimensioni valvola | 22 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Controllo automatico del bypass |
| Impostazione [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Impostazione [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Material Description | ARV22 AUTO BY-PASS |
| Pressione d'esercizio [bar] [Max] | 4 bar |
| Product line | 03 |
| Temperatura di mandata [°C] [Max] | 100 °C |
| Tipi di attacchi | Filettato |
| Tipo attacco ingresso | Filettatura esterna |
| Tipo attacco uscita | Filettatura esterna |
| Tipo di prodotto | AVDO |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.273 Kilogram |
| Peso netto | 0.252 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.372 Liter |
| EAN/UPC | 5013567999620 |