Danfoss logo
RLV-D / RLV-S-product-category

RLV-D / RLV-S

RLV-D

  • Le dimensioni dei raccordi e del corpo valvola sono identiche a quelle del corpo valvola RA-FR utilizzato con i termostati per radiatori RAS-C & RAS-D, consentendo all'installatore maggiore libertà operativa e facilità di installazione.

RLV-S
  • I detentori RLV-S sono disponibili nelle versioni a squadra e diritte con codoli autosigillanti.
  • I detentori RLV-S sono disponibili nelle versioni a squadra e diritta con attacco esterno (½") all'impianto.
  • Le dimensioni dei raccordi e del corpo valvola sono identiche a quelle del corpo valvola RA-FN utilizzato con i termostati per radiatori RA 2000, consentendo all'installatore una maggiore libertà operativa e facilità di installazione.

Features and benefits

  • La chiusura del singolo radiatore consente di effettuare interventi di manutenzione o riparazione senza influire sugli altri radiatori dell'impianto
  • RLV-D e RLV-S consentono la regolazione e l'intercettazione del flusso del radiatore
  • RLV-S è disponibile nelle versioni ad angolo e diritta per diverse esigenze di installazione
  • Le versioni RLV-S sono disponibili con codoli standard e autosigillanti
  • RLV-S può essere preimpostato per limitare la portata massima dell'acqua
  • RLV-D e RLV-S possono essere utilizzati anche in impianti di raffrescamento a circuito chiuso quando il sistema di tubazioni è privo di ossigeno