Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9200
Cil trasmettitore di pressione compatto versione MBS 9200 è progettato per l'utilizzo in applicazioni industriali quali ad esempio carter e turbocompressori su motori industriali, monitoraggio dei filtri, nonché applicazioni di misurazione di livello.
Il programma copre un segnale di uscita di 4 – 20 mA o il 10-90% raziometrico dei segnali di uscita di alimentazione e con un intervallo di pressione da 40 – 400 mbar e intervalli bidirezionali.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare le più rigorose esigenze industriali.